JAJSLX2A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
この設計例では、50Ω のソースが ADC に 2V/V の DC 結合ゲインで実装されていると仮定したインピーダンス一致入力を示します。この構成により、2Vpp のフルスケール入力 ADC の場合は、±0.5V への必要なフルスケール入力が低減されます。ADC に挿入損失の少ない段間フィルタを追加して、広帯域ノイズを制御します。ここでの目標は、FFT における SNR の低下を最小限に抑えると同時に、SFDR 性能の劣化を最小限に抑えることです。