JAJSLX2A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 特性 | ||||||||
小信号帯域幅 | Vout = 100mVPP、G = 1 | 620 | MHz | |||||
Vout = 100mVPP、G = 2 | 500 | MHz | ||||||
Vout = 100mVPP、G = 5 | 210 | MHz | ||||||
Vout = 100mVPP、G = 10 | 125 | MHz | ||||||
ゲイン帯域幅積 | Vout = 100mVPP、G = 20 | 850 | MHz | |||||
大信号帯域幅 | Vout = 2VPP、G = 2 | 340 | MHz | |||||
0.1dB 平坦度の帯域幅 | Vout = 2VPP、G = 2 | 100 | MHz | |||||
スルーレート(1) | Vout = 2VPP、FPBW | 1500 | V/µs | |||||
立ち上がり / 立ち下がり時間 | Vout = 2V ステップ、G = 2 入力 ≤ 0.3ns tr | 1.4 | ns | |||||
セトリング・タイム | ~1%、Vout = 2V ステップ、tr = 2ns、G = 2 | 4 | ns | |||||
~0.1%、Vout = 2V ステップ、tr = 2ns、G = 2 | 8 | ns | ||||||
オーバーシュートとアンダーシュート | Vout = 2V ステップ G = 2、入力 ≤ 0.3ns tr | 10% | ||||||
100kHz の高調波歪み | Vout = 2VPP、G = 2、HD2 | –140 | dBc | |||||
Vout = 2VPP、G = 2、HD3 | –140 | dBc | ||||||
10MHz の高調波歪み | Vout = 2VPP、G = 2、HD2 | –95 | dBc | |||||
Vout = 2VPP、G = 2、HD3 | –90 | dBc | ||||||
2 次相互変調歪 | f = 10MHz、100kHz トーン間隔、Vout エンベロープ = 2VPP (トーンあたり 1Vpp) | –90 | dBc | |||||
3 次相互変調歪 | –85 | dBc | ||||||
入力電圧ノイズ | f > 100kHz | 2.2 | nV/√Hz | |||||
入力電流ノイズ | f > 1MHz | 1.9 | pA/√Hz | |||||
オーバードライブの復帰時間 | 2 倍の出力オーバードライブ、どちらの極性にも対応 | 20 | ns | |||||
閉ループ出力インピーダンス | f = 10MHz (差動) | 0.1 | Ω | |||||
DC 特性 | ||||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | 100 | 119 | dB | ||||
入力換算オフセット電圧 | –900 | ±100 | 900 | µV | ||||
入力オフセット電圧ドリフト(2) | TA = –40℃~+125℃ | ±0.5 | µV/℃ | |||||
入力バイアス電流 (ノードから外方向を正とする) | 10 | 15 | µA | |||||
入力バイアス電流ドリフト(2) | TA = –40℃~+125℃ | 6 | nA/℃ | |||||
入力オフセット電流 | –650 | ±150 | 650 | nA | ||||
入力オフセット電流ドリフト(2) | TA = –40℃~+125℃ | ±0.3 | nA/℃ | |||||
入力 | ||||||||
コモン・モード入力 Low | 中間電位からの同相信号除去比の劣化は 3dB 未満です | (Vs–) – 0.2 | (Vs–) – 0.1 | V | ||||
コモン・モード入力 High | (Vs+) – 1.3 | (Vs+) – 1.2 | V | |||||
同相信号除去比 | ((Vs+) – Vs–) / 2 の入力ピン | 85 | 100 | dB | ||||
入力インピーダンス差動モード | 110 || 0.85 | kΩ || pF | ||||||
出力 | ||||||||
出力電圧 Low | (Vs–) + 0.2 | (Vs–) + 0.25 | V | |||||
出力電圧 High | (Vs+) – 0.25 | (Vs+) – 0.2 | V | |||||
出力電流駆動 | ±75 | ±100 | mA | |||||
電源 | ||||||||
仕様動作電圧 | 2.7 | 5 | 5.4 | V | ||||
静止時動作電流 | Vs+ = 5V | Vs+ = 5V | 9.7 | 10.1 | 10.5 | mA | ||
±PSRR | 電源電圧変動除去比 | どちらかの電源ピンから差動 Vout まで | 85 | 100 | dB | |||
パワーダウン | ||||||||
電圧スレッショルド有効化 | (Vs–) + 1.7 | V | ||||||
電圧スレッショルド無効化 | (Vs–) + 0.7 | V | ||||||
ディスエーブルピンのバイアス電流 | PD = Vs– → Vs+ | 20 | 50 | nA | ||||
パワーダウン静止時電流 | PD = (Vs–) + 0.7V | 6 | 30 | µA | ||||
PD = Vs– | 2 | 8 | µA | |||||
ターンオン時間の遅延 | PD = Low から Vout = 最終値の 90% になるまでの時間 | 100 | ns | |||||
ターンオフ時間の遅延 | 60 | ns | ||||||
出力コモン・モード電圧制御(3) | ||||||||
小信号帯域幅 | Vocm = 100mVPP | 150 | MHz | |||||
スルーレート(1) | Vocm = 2V ステップ | 400 | V/µs | |||||
ゲイン | 0.975 | 0.982 | 0.995 | V/V | ||||
入力バイアス電流 | ノードから外方向を正とする | –0.8 | 0.1 | 0.8 | µA | |||
入力インピーダンス | ((Vs+) – Vs–) / 2 に駆動される Vocm 入力 | 47 || 1.2 | kΩ || pF | |||||
((Vs+) – Vs–) / 2 からのデフォルト電圧オフセット | Vocm ピンはオープン | –40 | ±8 | 40 | mV | |||
CM Vos | コモン・モード・オフセット電圧 | ((Vs+) – Vs–) / 2 に駆動される Vocm 入力 | –5 | ±2 | 5 | mV | ||
コモン・モード・オフセット電圧ドリフト(2) | ±4 | mV/℃ | ||||||
負電源までのコモン・モード・ループ電源のヘッドルーム | 中間電位 CM Vos から ±12mV 未満のシフト | 0.88 | V | |||||
正電源までのコモン・モード・ループ電源のヘッドルーム | 1.1 | V |