DATA SHEET
THVD14xx ±18kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V~5V、RS-485 トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- TIA/EIA-485A 標準の要件に合致、または上回る仕様
- 電源電圧: 3V~5.5V
- 5V電源で差動出力が2.1Vを超えるためPROFIBUSと互換
- バスI/O ESD保護
- ±30kV HBM
- ±18kV IEC 61000-4-2接触放電
- ±25kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4高速過渡バースト
- 拡張動作同相範囲 ±15V
- 低EMIで500kbpsおよび50Mbpsのデータレート
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
- 低消費電力
- スタンバイ時消費電流: 1µA未満
- 動作時電流: 3mA未満
- 拡張周囲温度範囲: -40℃~+125℃
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8の単位負荷(最大256のバス・ノード)
- 小型のVSONおよびVSSOPパッケージによる基板面積の削減、またはSOICによりドロップイン互換を実現