JAJSMO1B December 2022 – March 2024 THVD2410V , THVD2412V , THVD2450V , THVD2452V
PRODUCTION DATA
THVD24xxV は、1.65V~5.5V のロジック信号インターフェイス用電源と 3V~5.5V のバス側電源を使用する、±70V 障害保護機能付き半二重および全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。これらのデバイスはスルーレート選択機能を備えています。このスルーレート選択機能を使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこれらのデバイスを使うことができます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。入力同相範囲が ±25V と広いため、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV の大きなレシーバ ヒステリシスにより、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
THVD2450V THVD2410V |
VSON (10) | 3mm × 3mm |
THVD2412V THVD2452V |
SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
部品番号 | 二重 | 最大データ レート |
---|---|---|
THVD2410V | 半 | SLR = High、250kbps SLR = Low、1Mbps |
THVD2412V | フル | |
THVD2450V | 半 | SLR = High、20Mbps SLR = Low、50Mbps |
THVD2452V | フル |