THVD8010 は、オン / オフ・キーイング (OOK) 変調および復調機能を備えた RS-485 電力線通信用トランシーバです。既存の電力線上でデータを変調することで、電力伝送とデータ通信が共通の 1 対の配線を共有できるため、システム・コストを大幅に低減できます。
ピンで設定可能なインターフェイスを採用しているため、システム設計が簡単です。キャリア周波数は、F_SET ピンの外付け抵抗を変更することで調整できます。キャリア周波数の可変範囲が広いため、システム設計者は外付けのインダクタとコンデンサを柔軟に選択できます。また、OOK 変調はデータの極性に影響されないで動作するため、システムの設置が簡単です。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
THVD8010 | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
November 2020 | * | Initial release. |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
R | 1 | Digital output | Receive data output |
MODE | 2 | Digital input | Transmit/receive mode selection. Low = receive mode; High = transmit mode. Has an internal 2-MΩ pull-down to GND |
F_SET | 3 | Analog input | Carrier frequency selection. Use a resistor to GND to select a frequency. |
D | 4 | Digital input | Driver data input, 2-MΩ pull-up to VCC |
GND | 5 | Ground | Device ground |
A | 6 | Bus input/output | Bus I/O port A (complementary to B) |
B | 7 | Bus input/output | Bus I/O port B (complementary to A) |
VCC | 8 | Power | 3.3-V to 5-V device supply |
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | –0.5 | 7 | V | |
VL | Input voltage at any logic pin (D, MODE or F_SET) | –0.3 | 5.7 | V | |
VA, VB | Voltage at A or B inputs (differential or with respect to GND) | –18 | 18 | V | |
IO | Receiver output current | –24 | 24 | mA | |
TJ | Junction temperature | 170 | °C | ||
TSTG | Storage temperature | –65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | A and B pins to GND | ±16,000 | V |
All pins | ±4,000 | ||||
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | All pins | ±1,500 |