JAJSVB5C September 2024 – December 2025 TIOL221
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TIOL221 には、3 つの個別のサーマル センサが搭載されており、各ドライバに 1 つ、もう 1 つは LDO に接続されます。
CQ ドライバ周囲のダイ温度が T(WRN) を超えると、NFLT1 フラグが Low に保持され、過熱問題の可能性を示します。TJ が T(SDN) を超えると、CQ ドライバは無効になります。LDO と DO ドライバは、それぞれのサーマル センサが T(SDN) を超えない限り動作します。温度が温度スレッショルドを下回ると (かつ T(HYS) 後) すぐに、EN1 および TX1 ピンの状態に従い、内部回路によってドライバが再度有効になります。
DO ドライバ周囲のダイ温度が T(WRN) を超えると、NFLT2 フラグが Low に保持され、過熱問題の可能性を示します。TJ が T(SDN) を超えると、DO ドライバは無効になります。LDO と CQ ドライバは、それぞれのサーマル センサが T(SDN) を超えない限り動作します。温度が温度スレッショルドを下回ると (かつ T(HYS) 後) すぐに、EN2 および TX2 ピンの状態に従い、内部回路によってドライバが再度有効になります。
LDO 付近のサーマル センサによって、T(SDN) を超える温度が検出されます。LDO と両方のドライバがオフになり、RESET が Low に保持されます。温度が温度スレッショルドを下回ると (かつ T(HYS) 後) すぐに、内部回路によって LDO が再度有効になり、VOUT が UVLO スレッショルドを上回った後、ドライバや RESET が解放されます。