JAJSVB5C September 2024 – December 2025 TIOL221
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LP は UVLO スレッショルド未満から UVLO スレッショルドを超えるまで上昇
TA = 25℃
L = 1.5H、 ILOAD = 100mA
LP = 36V
TA - 25°C
tSC = 5ms
tAR= 200ms
IO(LIM) = 35mA (min)