SLLSFS6A September 2024 – December 2024 TIOL221
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V(LP) | 24V Input Supply Voltage | 7 | 24 | 36 | V | |
V(V5IN) | 5V Input Supply Voltage | 5V Input Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
V(I) | Logic level input voltage at TX1, TX2, EN1, EN2,CS/PP, SDI/NPN, SCK, SPI/PIN | 3.3 V configuration | 3 | 3.3 | 3.6 | |
5 V configuration | 4.5 | 5 | 5.5 | V | ||
1/tBIT | Data rate (Communication mode) | 250 | kbps | |||
I(VOUT) | LDO output current | 20 | mA | |||
TA | Operating ambient temperature | –40 | 125 | °C | ||
TJ | Junction temperature | -40 | 150 | °C |