デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TL06x (TL061、TL062、TL064) ファミリの業界標準オペアンプは、TL07x および TL08x ファミリのオペアンプと同様に低消費電力です。これらのデバイスは、高い入力インピーダンス、広い帯域幅、高いスルーレート、低い入力オフセットと入力バイアス電流を特長として、コスト重視のアプリケーションに優れた価値を提供します。高い ESD (1.5kV、HBM)、内蔵された EMI および RF フィルタ、広い動作温度範囲により、TL06x デバイスは、過酷で環境条件が厳しいアプリケーションで使用できます。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|---|
TL061x | シングル | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00mm |
P (PDIP、8) | 9.59mm × 7.94mm | ||
PS (SO、8) | 6.20mm × 7.80mm | ||
TL062x | デュアル | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00mm |
P (PDIP、8) | 9.59mm × 7.94mm | ||
PS (SO、8) | 6.20mm × 7.80mm | ||
JG (CDIP、8) | 9.58mm × 7.62mm | ||
PW (TSSOP、8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.80mm | ||
TL064x | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6.00mm |
J (CDIP、14) | 19.4mm × 7.90mm | ||
N (PDIP、14) | 19.31mm × 7.94mm | ||
NS (SO、14) | 10.20mm × 7.80mm | ||
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.40mm | ||
W (CFP、14) | 21.78mm × 9.21mm | ||
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.80mm |