JAJSKJ4N February 1977 – June 2024 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TL08xH (TL081H、TL082H、TL084H) ファミリのデバイスは、業界標準の TL08x (TL081、TL082、TL084) デバイスの次世代バージョンです。これらのデバイスは、低オフセット (1mV、代表値)、高スルーレート (20V/μs)、正電源への同相入力などの特長を備え、コスト重視のアプリケーション向けに最適です。高 ESD (1.5kV、HBM)、EMI および RF フィルタの内蔵、-40℃~125℃の温度範囲での動作により、TL08xH デバイスは最も過酷で要求の厳しいアプリケーションで使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
TL081x | P (PDIP、8) | 9.59mm × 6.35mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 1.25mm | |
PS (SO、8) | 6.2mm × 5.3mm | |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 3.9mm | |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 1.6mm | |
TL082x | P (PDIP、8) | 9.59mm × 6.35mm |
PS (SO、8) | 6.2mm × 5.3mm | |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 3.9mm | |
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 1.6mm | |
PW (TSSOP、8) | 4.4mm × 3mm | |
TL082M | JG (CDIP、8) | 9.6mm × 6.67mm |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
TL084x | N (PDIP、14) | 19.3mm × 6.35mm |
NS (SO、14) | 10.3mm × 5.3mm | |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm | |
DYY (SOT-23、14) | 4.2mm × 2mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 4.4mm | |
TL084M | J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.67mm |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm |