JAJSI95 December 2019 TL16C750E
PRODUCTION DATA.
TL16C750E は、128 バイトの FIFO、分数ボーレート機能、自動ハードウェア / ソフトウェア・フロー制御機能を備え最高 6Mbps のデータ・レートで動作するシングル UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) です。このデバイスは、分数ボーレート、伝送文字制御レジスタ (TCR) などの拡張機能を備えています。TCR は、ハードウェア / ソフトウェア・フロー制御中に CPU の介在なしに自動的に伝送を開始または停止するための受信 FIFO のスレッショルド・レベルを保存します。
FIFO RDY レジスタを使用すると、ソフトウェアで TXRDY または RXRDY のステータスを取得できるため、追加の GPIO の使用数を節約できます。内蔵のステータス・レジスタにより、エラーの表示、動作ステータスの取得、モデム・インターフェイスの制御が可能です。システム割り込みは、ユーザーの要件に応じてカスタマイズできます。内部ループバック機能を使用して、オンボード診断が可能です。TL16C750E は UART 機能を内蔵しており、その UART は独自のレジスタ・セットと FIFO を備えています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TL16C750E | TQFP (48) | 7.00mm×7.00mm |