JAJSOU5D January 2006 – June 2022
PRODUCTION DATA
TL2575 および TL2575HV デバイスは、降圧 (バック) スイッチング・レギュレータに必要なすべてのアクティブ機能が IC に搭載されています。動作には 4 ~ 6 個の外付け部品が必要です。最大 60V の広い入力電圧範囲 (TL2575-HV) に対応し、3.3V、5V、12V、15V の固定出力電圧、または可変出力バージョンで供給されます。TL2575 および TL2575HV デバイスには、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1A の負荷電流を供給できるスイッチが内蔵されています。また、内部周波数補償、固定周波数発振器、サイクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウン機能も備えています。さらに、外部の ON/OFF ピンを使用して手動シャットダウンを実行することもできます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TL2575、TL2575HV | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
TO-263 (5) | 10.16mm × 8.93mm | |
TO-220 (5) | 10.16mm × 8.82mm |