デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TL331B および TL391B デバイスは、業界標準の TL331 コンパレータの次世代バージョンです。これらの次世代デバイスは、コスト重視のアプリケーション向けに非常に手頃な価格で提供しています。小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、そのまま置き換えることができる利便性を兼ね備えています。TL331B は、TL331I と TL331K の両方のバージョンをそのまま置き換えることができる改良された代替品です。一方 TL391B は、競合デバイスを置き換えるために TL331B のピン配置を変更したデバイスです。
デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。電流ドレインは、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン コレクタ出力に接続し、ワイヤード AND 関係を構築できます。