JAJSJ69K August 1999 – September 2023 TL331 , TL331B , TL391B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TL331B および TL391B デバイスは、業界標準の TL331 コンパレータの次世代バージョンです。これらの次世代デバイスは、コスト重視のアプリケーション向けに非常に手頃な価格で提供しています。小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、そのまま置き換えることができる利便性を兼ね備えています。TL331B は、TL331I と TL331K の両方のバージョンをそのまま置き換えることができる改良された代替品です。一方 TL391B は、競合デバイスを置き換えるために TL331B のピン配置を変更したデバイスです。
デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤード AND 関係を構築できます。
型番(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TL331、 TL331B、 TL391B |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |