このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LV デバイス・ファミリには、広い電源電圧範囲で動作するシングル、デュアル、クワッドの独立した電圧コンパレータが搭載されています。LV デバイスは、低電圧 (5V 以下) のアプリケーションにおいて、性能を向上し機能を追加するために、標準の TL331、LM2xx、LM3xx および LM290x のコンパレータ・ファミリに対するドロップインでの代替品として使用できます。
LV デバイスにはパワーオン リセット (POR) 機能があり、最小電源電圧に達するまで出力がハイ インピーダンス状態になり、電源投入時および電源切断時の出力過渡応答を回避します。また、このファミリはレール ツー レール入力も採用しており、損傷や位相反転なしで最大 6V まで入力できます。
LV デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲向けに仕様が規定されており、TL331、LM2xx、LM3xx および LM290x コンパレータ・ファミリまでを含みます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TL331LV、TL391LV |
SOT-23 (5) |
1.60mm × 2.90mm |
LM393LV (デュアル) |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
LM339LV (クワッド) |
SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT-23-THIN (14) | 4.20mm × 2.00mm | |
WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |