JAJSJB7D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
OUT1 | 1 | 出力 | コンパレータ 1 の出力ピン |
IN1- | 2 | 入力 | コンパレータ 1 の反転入力ピン |
IN1+ | 3 | 入力 | コンパレータ 1 の非反転入力ピン |
GND | 4 | — | 負電源 |
IN2+ | 5 | 入力 | コンパレータ 2 の非反転入力ピン |
IN2- | 6 | 入力 | コンパレータ 2 の反転入力ピン |
OUT2 | 7 | 出力 | コンパレータ 2 の出力ピン |
V+ | 8 | — | 正電源 |
サーマル・パッド | — | — | GND ピンに直接接続 |