JAJSJB7D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
基本的なコンパレータ構成では、印加された差動入力電圧がコンパレータのオフセット電圧に近いときに、発振 (ノイズの多い「チャタリング」出力) が発生する場合があります。通常これは、入力信号の動きが非常に低速で、コンパレータのスイッチング・スレッショルドを超えたときに発生します。
ヒステリシスまたは正のフィードバックを追加することで、この問題を防止できます。
図 7-2 に、ヒステリシスの伝達曲線を示します。この曲線は、VTH、VOS、VHYST の 3 つの構成要素の関数です。
詳細については、アプリケーション・ノート SBOA219『Comparator with and without Hysteresis circuit』 (英語) を参照してください。