JAJSJB7D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
LV ファミリには内部パワーオン・リセット (POR) 回路があり、既知のスタートアップまたはパワーダウン状態を維持します。電源電圧 (V+) の上昇または下降中に、電源電圧の最小スレッショルドの 1.5V を超えた後、または電源電圧が 1.5V 未満に降下した直後に、POR 回路が最大 30μs 間アクティブになります。電源電圧が最小電源電圧以上であれば、遅延時間が経過した時点で、コンパレータの出力は差動入力 (VID) の状態を反映します。
POR 回路は、POR 期間 (ton) 中は出力ハイ・インピーダンス (HI-Z) を維持します。
オープン・コレクタ出力の性質上、POR 期間中は出力電圧がプルアップ電圧とともに上昇することに注意してください。
小さい値のプルアップ抵抗 (V+ まで) またはプルダウン抵抗 (GND まで) を使用して、出力状態をプリバイアスし、出力がフローティングになることを防止できます。