JAJSJB7D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
パルス・スライサはゼロ交差検出器のバリエーションで、ベースライン・レベルが変動する入力信号上でのゼロ交差の検出に使用されます。この回路は、対称型の波形で最良の性能を発揮します。R1 と C1 の RC ネットワークにより、平均基準電圧 VREF が設定されます。この電圧は VIN 信号の平均振幅に追従します。非反転入力は、R2 を介して VREF に直接接続されます。R2 と R3 を使用してヒステリシスを設定すると、遷移をスプリアス・トグルが発生しない状態に維持できます。時定数は、長期間の対称性と振幅の変化に対する応答時間の間のトレードオフとなります。
波形がデータである場合、適切な平均ベースラインを維持するために、データを NRZ (Non-Return to Zero) 形式でエンコードすることをお勧めします。非対称入力では、VREF 平均電圧の変化を原因とするタイミング歪みが発生する場合があります。
図 7-18 パルス・スライサこの設計については、以下の設計要件に従ってください。
図 7-19 は、ベースラインが変動する、ボー・レート 9600 のデータ信号の結果を示しています。
図 7-19 パルス・スライサの波形