JAJSJB7D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧:VS = (V+) - (GND) | -0.3 | 6 | V |
GND から入力ピン (IN+、IN-) | -0.3 | 6 | V |
入力ピンへの電流 (IN+、IN-) | -10 | 10 | mA |
GND から出力 (OUT) | -0.3 | 6 | V |
出力短絡時間 | 10 | s | |
接合部温度、TJ | 150 | ℃ | |
保管温度範囲、Tstg | -65 | 150 | ℃ |