JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
図 10-1 に示す構成では、TL431 がコンパレータとして機能し、VREF ピンの電圧を内部の仮想基準電圧と比較します。適切なカソード電流 (IK) が供給されれば、TL43xx は十分な開ループ・ゲインを確保でき、高速に応答します。図 10-2 に示すように、RSUP=10kΩ (IKA=500µA) の条件では、RSUP=1kΩ (IKA=5mA) よりも応答が大幅に遅くなります。Imin 付近、またはより低い状態で動作すると、ゲインが小さくなり、応答が遅くなる可能性があります。