JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
この標準デバイスは、電源から信号経路まで幅広い用途で広く普及しており、高い汎用性で実績があります。これは、高精度基準電圧付きオペアンプを含む本デバイスの主要部品に起因します。これらの主要部品は極めて基本的なアナログ・ビルディング・ブロックです。これらの主要部品と組み合わせることで、1 つの基準電圧、エラー・アンプ、電圧クランプ、または基準電圧内蔵コンパレータとして TL43xx を使うことができます。
TL43xx は 2.5V~36V のカソード電圧で動作および調整可能であるため、産業、車載、通信、コンピューティングの幅広い最終機器に最適な製品となっています。シャント・レギュレータやエラー・アンプとして使用するには、CATHODE ピンに 1mA (Imin (最大値)) より大きい電流を供給する必要があります。この状態で、CATHODE ピンと REF ピンから帰還をかけることにより、内部基準電圧を複製できます。
基準電圧の初期公差 (25℃時) は、0.5%、1%、2% を選択可能で、型番には TL431 または TL432 の後に B (0.5%) および A (1.0%) が付きます。何も付かない場合の初期公差は 2.0% です。TL431 と TL432 は、機能は同じですが、ピン配置が異なります。
TL43xxC デバイスは 0℃~70℃、TL43xxI デバイスは -40℃~85℃、TL43xxQ デバイスは -40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。