JAJS443S August 2004 – May 2024 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト回路 | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vref | 基準電圧 | 図 7-1 を参照 | VKA = Vref、IKA = 10mA | 2440 | 2495 | 2550 | mV | |
| VI(dev) | 全温度範囲にわたる基準入力電圧の偏差(1) | 図 7-1 を参照 | VKA = Vref、IKA = 10mA | SOT23-3 および TL432 デバイス | 14 | 34 | mV | |
| その他のデバイス | 5 | 50 | mV | |||||
| ΔVref / ΔVKA | カソード電圧変動に対する基準電圧変動の比率 | 図 7-2 を参照 | IKA = 10mA | ΔVKA = 10V~Vref | -1.4 | -2.7 | mV/V | |
| ΔVKA = 36V~10V | -1 | -2 | mV/V | |||||
| Iref | 基準入力電流 | 図 7-2 を参照 | IKA = 10mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ | 2 | 4 | µA | ||
| II(dev) | 全温度範囲における基準入力電流の偏差(1) | 図 7-2 を参照 | IKA = 10mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ | 0.8 | 2.5 | µA | ||
| Imin | レギュレーションのための最小カソード電流 | 図 7-1 を参照 | VKA = Vref | 0.4 | 1 | mA | ||
| Ioff | オフ状態のカソード電流 | 図 7-3 を参照 | VKA = 36V、Vref = 0 | 0.1 | 1 | µA | ||
| |ZKA| | ダイナミック インピーダンス(2) | 図 7-1 を参照 | VKA = Vref、f ≦ 1kHz、 IKA = 1mA~100mA |
0.2 | 0.5 | Ω | ||