JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
高温時および低温時のデータは、各種デバイスの推奨される自由気流の動作時温度範囲内でのみ適用されます。
曲線の下側の領域は、デバイスが発振するおそれがある条件を表します。曲線 B、C、D では、CL = 0 として、R2 と V+ を調整し、初期の VKA および IKA 条件を決定します。次に、VBATT と CL を調整して、安定動作範囲を決定します。 |
曲線の下側の領域は、デバイスが発振するおそれがある条件を表します。曲線 B、C、D では、CL = 0 として、R2 と V+ を調整し、初期の VKA および IKA 条件を決定します。次に、VBATT と CL を調整して、安定動作範囲を決定します。 |