JAJSHC3A May 2019 – November 2019 TL431LI-Q1 , TL432LI-Q1
PRODUCTION DATA.
TL431LI-Q1 は 3 端子の可変シャント・レギュレータであり、該当する車載、民生、軍事用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.495V) と 36V の間の任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.3Ω (標準値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスは業界標準の TL431-Q1 のピン互換代替品であり、Iref と IIdev の性能が最適化されています。TL431LI-Q1 は Iref と IIdev の値が小さいため、設計者はシステム精度の向上とリーク電流の低減を達成できます。TL432LI-Q1 の機能と電気的仕様は TL431LI-Q1 と完全に同じですが、DBZ パッケージのピン配置が異なります。
TL431LI-Q1 は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。また TL431LI-Q1 は、グレード 1 (型番では「Q」で表されます) とグレード 0 (型番では「E」で表されます) の 2 つの温度グレードで供給され、これらの温度グレードは、動作時の最高周囲温度がそれぞれ 125℃と 150℃であることを表しています。TL43xLI-Q1 のグレード 1 は -40℃~125℃、グレード 0 は -40℃~150℃で動作が規定されており、温度に対する出力ドリフトが小さいため温度範囲全体にわたって優れた安定性が得られます。
型番 | パッケージ(ピン) | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TL43xLI-Q1 | SOT-23 (3) | 2.90mm×1.30mm |
DEVICE PINOUT | INITIAL ACCURACY | OPERATING FREE-AIR TEMPERATURE (TA) |
---|---|---|
TL431LI-Q1
TL432LI-Q1 |
A: 1% B: 0.5% | Q: -40°C to 125°C
E: -40°C to 150°C |
NAME | PIN NUMBER | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|
TL431LI-Q1 | TL432LI-Q1 | |||
DBZ | DBZ | |||
ANODE | 3 | 3 | O | Common pin, normally connected to ground |
CATHODE | 1 | 2 | I/O | Shunt current/Voltage input |
REF | 2 | 1 | I | Threshold relative to common anode |