10.2.4.1 設計要件
TL431LIをオプトカプラによる絶縁型フライバックの2次側帰還ネットワークに使用します。Figure 25に、TL431LIを使用したフライバック・コンバータの概略回路図を示します。この設計例では、Table 4に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。この例では、設計手順を簡単に述べます。帰還ネットワークの補償ネットワークについては、ここでは触れません。補償ネットワークの詳細については、SLUA671を参照してください。
Table 4. 設計パラメータ
設計パラメータ |
設計値例 |
電圧出力 |
15V |
2次側帰還ループ精度 |
< 3% |