JAJSKL2O September 1989 – December 2020 TL7702B , TL7705B , TL7733B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TL7702B、TL7705B、TL7733B は、マイクロコンピュータおよびマイクロプロセッサ・システムでリセット・コントローラとして使用するように設計された、電源電圧監視 IC です。この電源電圧監視 IC は、SENSE 入力の低電圧状態について電源を監視します。通常動作中に低電圧状態が発生すると、RESET および RESET 出力がアクティブになります。
TL7702BC、TL7705BC、TL7733BC は、0℃~70℃での動作が規定されています。TL7702BI、TL7705BI、TL7733BI は、-40℃~85℃での動作が規定されています。TL7705BQ は、-40℃~125℃での動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TL77xxBD | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
TL77xxBP | PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm |