JAJSN47G February 2003 – August 2022 TLC2272-Q1 , TLC2272A-Q1 , TLC2274-Q1 , TLC2274A-Q1
PRODUCTION DATA
TLC227x-Q1 はデュアルおよびクワッド LinCMOS™ オペアンプです。どちらのデバイスも、単一および分割電源アプリケーションで広いダイナミック・レンジが得られるレール・ツー・レールの出力特性を示します。TLC227x-Q1 ファミリは 2MHz の帯域幅と 3V/μs のスルーレートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。これらのデバイスは既存の CMOS オペアンプと同等の AC 性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点で CMOS オペアンプより優れています。TLC227x‑Q1 のノイズ電圧は 9nV/√Hz で、競合ソリューションの半分です。
TLC227x-Q1 は入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。
高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧 950μV の TLC227xA-Q1 ファミリが利用可能です。このファミリは 5V および ±5V で完全に動作が規定されています。
これらのデバイスは広い出力ダイナミック・レンジ、小さいノイズ電圧、小さい入力オフセット電圧を実現しています。これらの拡張機能セットから、TLC227x-Q1 は広範なアプリケーションで使用可能です。より高い出力駆動能力と広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーションについては、TLV2432-Q1 と TLV2442-Q1 を参照してください。TLC227x-Q1 ファミリのすべてのパラメータのおかげで、これらのデバイスはほとんどの車載アプリケーションに適用可能です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLC2272-Q1、TLC2272A-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
TLC2274-Q1、TLC2274A-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision F (March 2016) to Revision G (August 2022)
Changes from Revision E (January 2012) to Revision F (March 2016)
Changes from Revision D (March 2009) to Revision E (January 2012)