JAJSU45C October 2006 – April 2024 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイミング間隔の電源電圧感度 | VDD = 5V~15V、CT = 0.1 μF RA = RB = 1 kΩ~100 kΩ (1) |
0.1 | 0.5 | %/V | ||
tr | 出力パルスの立ち上がり時間 | RL = 10MΩ、CL = 10pF | 20 | 75 | ns | |
tf | 出力パルスの立ち下がり時間 | RL = 10MΩ、CL = 10pF | 15 | 60 | ns | |
fmax | 非安定モードでの最大周波数 | RA = 470Ω、CT = 200pF RB = 200Ω (1) | 1.2 | 2.1 | MHz |