JAJSU45C October 2006 – April 2024 TLC555-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 (1) | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIT | スレッショルド電圧 | 25°C | 2.8 | 3.3 | 3.8 | V | |
フルレンジ | 2.7 | 3.9 | |||||
IIT | スレッショルド電流 | 25°C | 10 | pA | |||
フルレンジ | 5000 | ||||||
VI(TRIG) | トリガ電圧 | 25°C | 1.36 | 1.66 | 1.96 | V | |
フルレンジ | 1.26 | 2.06 | |||||
II(TRIG) | トリガ電流 | 25°C | 10 | pA | |||
フルレンジ | 5000 | ||||||
VI(RESET) | リセット電圧 | 25°C | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V | |
フルレンジ | 0.3 | 1.8 | |||||
II(RESET) | リセット電流 | VRESET = VDD | 25°C | 10 | pA | ||
フルレンジ | 5000 | ||||||
VRESET = 0 V | 25°C | 5.9 | μA | ||||
フルレンジ | 6 | ||||||
電源電圧のパーセンテージとしての制御電圧 (開路) | フルレンジ | 66.7% | |||||
放電スイッチ、オン状態電圧 | IOL = 10 mA | 25°C | 0.14 | 0.5 | V | ||
フルレンジ | 0.6 | ||||||
放電スイッチ、オフ状態電流 | 25°C | 0.1 | nA | ||||
フルレンジ | 120 | ||||||
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -1 mA | 25°C | 4.1 | 4.8 | V | |
フルレンジ | 4.1 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 8 mA | 25°C | 0.21 | 0.4 | V | |
フルレンジ | 0.6 | ||||||
IOL = 5 mA | 25°C | 0.13 | 0.3 | ||||
フルレンジ | 0.45 | ||||||
IOL = 3.2 mA | 25°C | 0.08 | 0.3 | ||||
フルレンジ | 0.4 | ||||||
IDD | 電源電流 (2) | 25°C | 180 | 350 | μA | ||
フルレンジ | 700 |