JAJSSV3C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
16 の出力すべてが同時にオンまたはオフになると、大きなサージ電流がデバイスや基板を流れる可能性があります。このような大電流サージは、有害なノイズや電磁干渉 (EMI) を他の回路に引き起こす可能性があります。TLC59283 は 1ns (標準値) の遅延時間で、各グループの出力を独立にオンまたはオフにします。図 5-3 を参照してください。16 の出力は、1 つまたは 2 つの出力の 9 つのグループにグループ化されています。グループ 1 (OUT0)、グループ 2 (OUT1 および OUT15)、グループ 3 (OUT2 および OUT14)、グループ 4 (OUT3 および OUT13)、グループ 5 (OUT4 および OUT12)、グループ 6 (OUT5 および OUT11)、グループ 7 (OUT6 および OUT10)、グループ 8 (OUT7 および OUT9)、グループ 9 (OUT9)。BLANK が Low から High または High から Low に遷移すると、オン時間とオフ時間の両方が遅延します。また、BLANK が Low のときに、LAT の立ち上がりエッジで出力オンおよびオフ データが変更されると、オン時間とオフ時間の両方が遅延します。ただし、各出力の状態は、出力オン / オフ データ ラッチのデータと BLANK レベルによって制御されます。