JAJSSV3C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
このデバイスは、3V から 5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。この入力電源には適切なレギュレーションが行われる必要があります。入力電源がコンバータから数インチ以上離れている場合は、セラミック バイパス コンデンサの近くに追加のバルク容量が必要です。一般的な選択肢は、1μF のタンタルまたはアルミ電解コンデンサです。