JAJSSV3C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
TLC59283 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
tR0 | 立ち上がり時間 | SOUT (図 6-7 を参照) | 3 | 10 | ns | |
tR1 | OUTn (図 6-6 を参照) | 44 | ns | |||
tF0 | 立ち下がり時間 | SOUT (図 6-7 を参照) | 3 | 10 | ns | |
tF1 | OUTn (図 6-6 を参照) | 44 | ns | |||
tD0 | 伝搬遅延時間 | SCLK↑ から SOUT↑↓ | 11 | 20 | ns | |
tD1 | LAT↑ または BLANK↑↓ から OUT0 オンまたはオフ、TA = + 25°C | 60 | 100 | ns | ||
tD2 | グループ化された OUTn のオン / オフから次のグループのオン / オフ、 TA = + 25℃ | 2 | ns | |||
tON_ERR | 出力オン時間誤差(1) | 出力オン / オフ ラッチ データ = すべて「1」、50ns の BLANK GND レベル パルス、VCC = 3.3V、TA = +25℃ | -45 | 45 | ns |