JAJSSV3C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TLC59283 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | |||||
DC 特性 (VCC = 3 V ~ 5.5 V) | ||||||
VCC | 電源電圧 | 3 | 5.5 | V | ||
VO | 出力に印加される電圧 | OUT0 から OUT15 | 10 | V | ||
VIH | 入力電圧 | High | SIN、SCLK、LAT、BLANK | 0.7 × VCC | VCC | V |
VIL | Low | SIN、SCLK、LAT、BLANK | GND | 0.3 × VCC | V | |
IOH | 出力電流 | High | SOUT | -2 | mA | |
IOL | Low | SOUT | 2 | mA | ||
IOLC | 定出力シンク電流 | OUT0 から OUT15、3V ≤ VCC ≤ 3.6V | 2 | 35 | mA | |
OUT0 から OUT15 まで、3.6V < VCC ≤ 5.5V | 2 | 45 | mA | |||
TA | 温度範囲 | 動作時自由気流 | -40 | +85 | ℃ | |
TJ | 動作接合部 | -40 | +125 | ℃ | ||
AC 特性 (VCC = 3V ~ 5.5V) | ||||||
fCLK (SCLK) | データ シフト クロック周波数 | SCLK | 35 | MHz | ||
tWH0 | パルス幅 | SCLK | 10 | ns | ||
tWL0 | SCLK | 10 | ns | |||
tWH1 | LAT | 20 | ns | |||
tWH2 | 空白 | 100 | ns | |||
tWL2 | 空白 | 50 | ns | |||
tSU0 | セットアップ時間 | SIN↑↓ – SCLK↑ | 4 | ns | ||
tSU1 | LAT↓ – SCLK↑ | 10 | ns | |||
tH0 | ホールド時間 | SIN↑↓ – SCLK↑ | 4 | ns | ||
tH1 | LAT↓ – SCLK↑ | 10 | ns |