JAJSSV3C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
TLC59283は、16 チャネルの定電流シンク発光ダイオード (LED) ドライバです。動作 VCC に応じて、3.3V または 5V の CMOS ロジック レベルと互換性のあるシンプルなシリアル通信プロトコルを使用して、各チャネルを個別に制御可能です。シリアル データ バッファがロードされると、LAT の立ち上がりエッジによってデータが OUTn 出力に転送されます。BLANK ピンを使用して、電源オン時にすべての OUTn 出力をオフにし、出力データをラッチできるので、電源オンの間に望ましくない画像が表示されないようにできます。16 チャネルすべての定電流値を 1 個の外付け抵抗で設定します。
各定電流出力にはプリチャージ電界効果トランジスタ (FET) があり、多重化 (動的) 駆動 LED ディスプレイのゴーストを低減できます。複数の TLC59283 を一緒にカスケード接続することで、同じプロセッサから追加の LED を制御できます。