JAJSSV3C June 2012 – January 2024 TLC59283
PRODUCTION DATA
定電流の値は、IREF と GND の間に配置される外付け抵抗 (RIREF) によって決定されます。抵抗 (RIREF) の値は 式 1 で計算されます。
ここで
VIREF = IREF ピンの内部基準電圧 (標準 1.208V)
VCC が 3.6V 未満の場合、IOLC は 2mA から 35mA までの範囲に設定する必要があります。また、VCC が 3.6V 以上の場合、IOLC を 2mA から 45mA の範囲に設定する必要があります。外部抵抗値に対する定シンク電流特性を、図 5-4 に示します。定電流出力と外付け抵抗の値との関係を、表 7-1 に示します。
IOLC (mA) | RIREF (kΩ、標準値) |
---|---|
45 (VCC > 3.6V のみ) | 1.18 |
40 (VCC > 3.6V のみ) | 1.32 |
35 | 1.51 |
30 | 1.76 |
25 | 2.12 |
20 | 2.65 |
15 | 3.53 |
10 | 5.29 |
5 | 10.6 |
2 | 26.5 |