JAJSFT9A May 2009 – July 2018 TLC5952
PRODUCTION DATA.
TLC5952デバイスは、24チャネルの定電流シンク・ドライバです。各チャネルは、内部のレジスタのデータによりオン/オフできます。出力チャネルは3つのグループに分類され、各グループに8つのチャネルが属しています。各チャネル・グループには128ステップのグローバル輝度制御(BC)機能があります。オン/オフのデータとBCはどちらも、シリアル・インターフェイスから書き込むことができます。24チャネルすべての最大電流の値を1個の外付け抵抗で設定されます。
TLC5952デバイスには、LED開放検出(LOD)、LED短絡検出(LSD)、サーマル・エラー・フラグ(TEF)の3つのエラー検出回路があります。これらのエラー検出は、シリアル・インターフェイスから読み出されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLC5952 | HTSSOP (32) | 11.00mm×6.20mm |