JAJSQ54
april 2023
TLC69601
,
TLC69611
,
TLC69651
,
TLC69661
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
サポート・リソース
5.3
Trademarks
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YBH|24
RTW|24
MPQF167C
サーマルパッド・メカニカル・データ
RTW|24
QFND062N
発注情報
jajsq54_oa
1
特長
動作電圧 V
CC
範囲:3V~5.5V
16 個の高精度定電流シンク:
最大出力電流 / 電圧:
30mA / 20V:TLC69601
60mA / 20V:TLC69611
30mA / 50V:TLC69651
60mA / 50V:TLC69661
デバイス間誤差:±2% (代表値)
チャネル間誤差:±2% (代表値)
柔軟な調光制御:
グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
輝度分解能:最大 15 ビット
PWM / ハイブリッド制御モード
高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
I/O 電圧互換:1.8V / 3.3V
最大 20MHz のデータ転送
高いシステム効率:
アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
超低スタンバイ消費電力:
スタンバイ・モード:I
CC
≤ 200uA
通常モード:I
CC
≤ 3.5mA
EMI 強化:
プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
4 つの位相シフト方式を内蔵
ディスプレイ品質の向上:
輝度更新の最小レイテンシ
プログラマブル・ブラック・インサーション
ちらつきのない可変リフレッシュ・レート (VRR)
診断機能:
各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
デバイスのサーマル・シャットダウン検出
レポート・インターフェイス・オプション:
UART および割り込みピン (INT)
2 線出力:CLK_O および SOUT