JAJSQI1 june 2023 TLC69600-Q1 , TLC69610-Q1 , TLC69650-Q1 , TLC69660-Q1
PRODUCTION DATA
フル・アレイのローカル調光トポロジ:
LCD ローカル調光バックライト:
TLC696x0-Q1 は、電流シンク・ドライバ TLC696x2/4/8-Q1 と互換性のあるスキャン MOSFET コントローラで、2/4/8 の時間多重化制御を実現します。各デバイスには 16 の定電流シンクが内蔵されており、最大 8 個のスキャン MOSFET を制御できます。このデバイスには、上側のゴーストを除去するゴースト・キャンセレーション機能が搭載されています。
システム効率を最適化するため、このデバイスにはアダプティブ・ヘッドルーム電圧制御方式が搭載されており、DC/DC を直接制御できます。システム・レイアウトを簡素化するには、シリアル・チェーンの最後のデバイスから供給された FB ピンのみを DC/DC に接続する必要があります。また、最小の輝度更新レイテンシ、ブラック・インサーション、VRR 機能を内蔵しているため、ディスプレイの品質が向上します。
TLC696x0-Q1 には 3 つのエラー・フラグがあります。診断用の LED 開放検出 (LOD)、LED 短絡検出 (LSD)、サーマル・シャットダウン検出 (TSD) の 3 つです。このデバイスには、UART/INT および SOUT/CLK_O を含む、レジスタでプログラム可能な 2 つのリードバック・オプションが実装されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLC696x0-Q1 | WQFN (24) ウェッタブル・フランク |
4mm × 4mm |
HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |