JAJSQI1 june   2023 TLC69600-Q1 , TLC69610-Q1 , TLC69650-Q1 , TLC69660-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Revision History
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応:
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • フル・アレイのローカル調光トポロジ:

    • カスケード接続された最大 1024 のデバイスをサポート

  • 動作電圧 VCC 範囲:3V~5.5V
  • 柔軟な P-MOSFET 駆動オプション:
    • 最大チャネル電流 / 電圧:
      • 30mA/20V:TLC69600-Q1
      • 60mA/20V:TLC69610-Q1
      • 30mA/50V:TLC69650-Q1
      • 60mA/50V:TLC69660-Q1
    • グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
    • 個別 8 ビット・チャネル電流 (CC) 設定
  • 高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
    • I/O 電圧互換:1.8V / 3.3V
    • 最大 20MHz のデータ転送
  • EMI 強化:
    • プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
  • 診断機能:
    • デバイスのサーマル・シャットダウン検出
    • レポート・インターフェイス・オプション:
      • UART および割り込みピン (INT)
      • 2 線出力:CLK_O および SOUT