Menu
Product
Email
PDF
Order now
TLC696x1-Q116 チャネル、車載用ローカル調光バックライト LED ドライバ、
JAJSQI3
june 2023
TLC69601-Q1
,
TLC69611-Q1
,
TLC69651-Q1
,
TLC69661-Q1
PRODUCTION DATA
CONTENTS
SEARCH
TLC696x1-Q116 チャネル、車載用ローカル調光バックライト LED ドライバ、
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
サポート・リソース
5.3
Trademarks
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
重要なお知らせ
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PWP|28
MPDS373B
RTW|24
MPQF167C
サーマルパッド・メカニカル・データ
PWP|28
PPTD351
RTW|24
QFND748A
発注情報
jajsqi3_oa
search
No matches found.
Full reading width
Full reading width
Comfortable reading width
Expanded reading width
Card for each section
Card with all content
TLC696x1-Q1
16 チャネル、
車載用
ローカル調光バックライト LED ドライバ、
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1
特長
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T
A
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
機能安全対応:
機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
動作電圧 V
CC
範囲:3V~5.5V
16 個の高精度定電流シンク:
最大出力電流 / 電圧:
30mA/20V:TLC69601-Q1
60mA/20V:TLC69611-Q1
30mA/50V:TLC69651-Q1
60mA/50V:TLC69661-Q1
デバイス間誤差:±2% (代表値)
チャネル間誤差:±2% (代表値)
柔軟な調光制御:
グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
輝度分解能:最大 15 ビット
PWM / ハイブリッド制御モード
高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
I/O 電圧互換:1.8V/3.3V
最大 20MHz のデータ転送
高いシステム効率:
アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
超低デバイス消費電力:
スタンバイ・モード:I
CC
≤ 200uA
通常モード:I
CC
≤ 3.5mA
EMI 強化:
プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
4 つの位相シフト方式を内蔵
診断機能:
各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
デバイスのサーマル・シャットダウン検出
レポート・インターフェイス・オプション:
UART および割り込みピン (INT)
2 線出力:CLK_O および SOUT