DATA SHEET
TLC6C5816-Q1 パワー・ロジック、16ビット・シフト・レジスタ、診断機能付きLEDドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- パワーDMOSトランジスタ出力付きの16チャネル
- チャネルごとに最大50mAのオープン・ドレイン出力
- 出力電圧の最大定格: 45V
- EMI低下のため最適化されたスルー・レート
- シリアル・インターフェイスおよびPWM入力
- TPIC6C596、TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1と互換のシフト・レジスタ
- LEDステータスの読み戻し
- グループ調光用の2つのPWM入力
- 診断および保護機能
- 設定可能なLEDの開放および短絡診断機能
- 過熱保護
- シリアル・インターフェイス通信エラーの検出
- オープン・ドレインのエラー・フィードバック