JAJSE82A October 2017 – December 2017 TLC6C5816-Q1
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V(POR-rising) | パワーオンリセット立ち上がりスレッショルド | 1.5 | 2.5 | V | |||
V(POR-falling) | パワーオンリセット立ち下がりスレッショルド | 1 | V | ||||
t(device-ready) | デバイス準備時間 | VCC>0.5V、EN=0 | 50 | µs | |||
ICC | Logic supply current | 全出力オフ、クロック信号なし、EN=0 | 60 | 120 | µA | ||
全出力オン、クロック信号なし、EN=0 | 210 | 300 | |||||
ICC(FRQ) | Logic supply current at frequency | fSRCK = 5 MHz, CL = 30 pF, all outputs on | 320 | 600 | µA | ||
I(Q) | 静止電流 | EN=1 | 1 | µA | |||
VOH | HIGHレベル出力電圧 SER OUT | IOH=-20µA | 4.9 | 4.99 | V | ||
IOH = –4 mA | 4.5 | 4.69 | |||||
VOL | LOWレベル出力電圧 SER OUT | IOH=-20µA | 0.001 | 0.01 | V | ||
IOH = –4 mA | 0.25 | 0.4 | |||||
IIH | High-level input current | VI=5V | 0.2 | µA | |||
IIL | Low-level input current | VI=0V | -0.2 | µA | |||
ID(SX) | Off-state drain current | VDS = 30 V | 0.01 | 0.1 | µA | ||
VDS=30V、TA=125℃ | 0.1 | 0.3 | |||||
rDS(on) | Static drain-source on-state resistance | VCC=5V、ID=20mA | TA=25℃、単一チャネルがオン | 5 | 6.2 | 8 | Ω |
VCC=3.3V、ID=20mA | TA=25℃、すべてのチャネルがオン | 6 | 7.3 | 9 | |||
TA=125℃、すべてのチャネルがオン | 9 | 11.6 | 13.5 | ||||
T(SHUTDOWN) | Thermal shutdown threshold | 175 | °C | ||||
T(HYS) | Thermal shutdown hysteresis | 15 | °C | ||||
V(OC_th) | LED開放検出スレッショルド | 4 | 4.3 | 4.5 | V | ||
Vhys(OC) | LED開放検出スレッショルドのヒステリシス | 60 | mV | ||||
V(SC_th) | LED短絡検出スレッショルド | 1 | 1.22 | 1.5 | V | ||
Vhys(SC) | LED短絡検出スレッショルドのヒステリシス | 60 | mV | ||||
V(ERR_PD) | ERRピンのオープン・ドレイン電圧降下 | IERR=4mA | 0.3 | V | |||
Ilkg(ERR) | ERRピンの漏れ電流 | VERR=5V | -1 | 1 | µA |