JAJSE82A October 2017 – December 2017 TLC6C5816-Q1
PRODUCTION DATA.
最小 | 標準 | 最大 | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
fSRCK | シリアル・クロック周波数 | 10 | MHz | ||
tSRCK | シリアル・クロック幅 | 100 | ns | ||
tSRCKH | SRCKパルス幅、HIGH | 30 | ns | ||
tSRCKL | SRCKパルス幅、LOW | 30 | ns | ||
tsu | セットアップ時間、SRCK立ち上がり前のSER IN HIGH | 15 | ns | ||
th | ホールド時間、SRCK立ち上がり後のSER IN HIGH | 15 | ns | ||
tSER IN | SER INのパルス幅 | 40 | ns | ||
td | 最後のSRCK立ち上がりからRCK立ち上がりまで | 200 | ns |