JAJSE82A October 2017 – December 2017 TLC6C5816-Q1
PRODUCTION DATA.
最小 | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | –0.3 | 6 | V |
VI | ロジック入力電圧、CLR、EN、G1、G2、RCK、SER IN、SRCK | –0.3 | 6 | V |
VO | ロジック出力電圧、SER OUT | –0.3 | VCC + 0.3 | V |
VDS | パワーDMOSのドレイン-ソース間電圧、DRAIN0–DRAIN15 | –0.3 | 45 | V |
VERR | エラー出力電圧、ERR | –0.3 | 6 | V |
IO | チャネル出力電流 | 50 | mA | |
Operating junction temperature, TJ | –40 | 150 | ℃ | |
保管温度、Tstg | –55 | 165 | ℃ |