JAJSC99B December   2012  – December 2015 TLC6C5912-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱特性について
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 サーマル・シャットダウン
      2. 8.3.2 シリアル・イン・インターフェイス
      3. 8.3.3 レジスタのクリア
      4. 8.3.4 SER OUTによるカスケード接続
      5. 8.3.5 出力制御
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 VCC < 3Vでの動作
      2. 8.4.2 5.5V ≤ VCC ≤ 8Vでの動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 コミュニティ・リソース
    2. 12.2 商標
    3. 12.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 12.4 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

PWパッケージ
20ピンTSSOP
上面図
TLC6C5912-Q1 PinOut_PW-20_SLIS141.gif
DWパッケージ
20ピンSOIC
Top View
TLC6C5912-Q1 PinOut_DW-20_SLIS141.gif

ピン機能

ピン I/O 説明
名前 番号
CLR 9 I シフト・レジスタ・クリア、アクティブLOW: CLRはすべてのレジスタをクリアするために使用される信号です。ストレージ・レジスタは、シフト・レジスタ・クリアCLRがHIGHのとき、出力バッファへデータを転送します。CLRをLOWに駆動すると、デバイスのすべてのレジスタがクリアされます。
DRAIN0 3 O オープン・ドレイン出力: DRAIN0からDRAIN11までは、LED電流シンク・チャネルです。これらのピンはLEDのカソードに接続され、40VまでのLED電源電圧に耐えられます。これは、車載のロード・ダンプ状況で非常に役立ちます。
DRAIN1 4 O
DRAIN2 5 O
DRAIN3 6 O
DRAIN4 7 O
DRAIN5 8 O
DRAIN6 13 O
DRAIN7 14 O
DRAIN8 15 O
DRAIN9 16 O
DRAIN10 17 O
DRAIN11 18 O
G 10 I

出力イネーブル、アクティブLOW: GはLEDチャネルのイネーブル/ディセーブル入力ピンです。GをLOWにすると、出力ラッチ・レジスタの状態に従い、すべてのドレイン・チャネルがイネーブルになります。HIGHにすると、すべてのチャネルがオフになります。

GND 20

電力グランド: GNDは、デバイスのグランド・リファレンス・ピンです。このピンは、PCBのグランド・プレーンに接続する必要があります。

RCK 12 I レジスタ・クロック: RCKはストレージ・レジスタのクロックです。シフト・レジスタの各ステージのデータは、RCKの立ち上がりエッジでストレージ・レジスタへ転送されます。ストレージ・レジスタのデータは、出力イネーブルG入力信号がHIGHのとき、常に出力に現れます。
SER IN 2 I シリアル・データ入力: SER INはシリアル・データ入力です。SER INのデータは、SRCKの立ち上がりエッジごとに、内部レジスタへロードされます。
SER OUT 11 O シリアル・データ出力: SER OUTは12ビットのシリアル・シフト・レジスタのシリアル・データ出力です。このピンの目的は、シリアル・バスに複数のデバイスをカスケード接続することです。SER OUTピンを、シリアル・バス上でカスケード接続する次のデバイスのSER IN入力へ接続すると、データはSRCKの立ち下がりエッジで次のデバイスへ転送されます。これによって、2番目のデバイスがSRCKの同じ立ち上がりエッジで、SRCKとデータ入力の両方を受信する問題を回避できるため、カスケードされたアプリケーションの信頼性を向上できます。
SRCK 19 I シフト・レジスタ・クロック: SRCKはシリアル・クロック入力です。SRCKの各立ち上がりエッジごとに、データがSER INから内部のシリアル・シフト・レジスタへ転送されます。
VCC 1 I 電源: VCCはデバイスの電源ピン電圧です。TIは、このピンの近くに0.1μFのセラミック・コンデンサを追加することをお勧めします。