JAJSC99B December   2012  – December 2015 TLC6C5912-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱特性について
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 サーマル・シャットダウン
      2. 8.3.2 シリアル・イン・インターフェイス
      3. 8.3.3 レジスタのクリア
      4. 8.3.4 SER OUTによるカスケード接続
      5. 8.3.5 出力制御
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 VCC < 3Vでの動作
      2. 8.4.2 5.5V ≤ VCC ≤ 8Vでの動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 コミュニティ・リソース
    2. 12.2 商標
    3. 12.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 12.4 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

仕様

絶対最大定格

自由通気で動作温度範囲内の場合(特に記述のない限り)(1)
最小 最大 単位
VCC ロジック電源電圧 8 V
VI ロジック入力電圧 –0.3 8 V
VDS 電力DMOSのドレイン-ソース間電圧 42 V
連続合計損失  熱特性についてを参照
動作時周囲温度(上面) 125 °C
TJ 動作時のジャンクション温度 –40 150 °C
Tstg 保管温度 –55 165 °C
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの推奨動作条件に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。

ESD定格

数値 単位
V(ESD) Electrostatic discharge Human body model (HBM), per AEC Q100-002(1) ±2000 V
Charged device model (CDM), per AEC Q100-011 ±750
AEC Q100-002は、 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001仕様に従ってHBMストレス試験を実施することを示します。

推奨動作条件

最小 最大 単位
VCC 電源電圧 3 5.5 V
VIH HIGHレベルの入力電圧 2.4 V
VIL LOWレベルの入力電圧 0.7 V
tsu セットアップ時間、SRCK↑前のSER IN HIGH 15 ns
th ホールド時間、SRCK↑後のSER IN HIGH 15 ns
tw パルス幅 40 ns
TC 動作時のケース温度 –40 125 °C

熱特性について

THERMAL METRIC(1) TLC6C5912-Q1 UNIT
20 PINS
PW(TSSOP) DW(SOIC)
RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 114.8 81.2 °C/W
RθJC(top) Junction-to-case (top) thermal resistance 44.1 45.4 °C/W
RθJB Junction-to-board thermal resistance 61.3 49.1 °C/W
ψJT Junction-to-top characterization parameter 4.7 17.5 °C/W
ψJB Junction-to-board characterization parameter 60.8 48.6 °C/W
従来および新しい熱測定値の詳細については、『Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (半導体およびICパッケージの熱測定値)』のアプリケーション・レポートを参照してください。

電気的特性

VCC= 5V、TC= 25℃ (特に記述のない限り)
パラメータ 測定条件 最小 標準 最大 UNIT
DRAIN0 to DRAIN11,
drain-to-source voltage
40 V
VOH High-level output voltage,
SER OUT
IOH = –20 μA VCC = 5 V 4.9 4.99 V
IOH = –4 mA 4.5 4.69
VOL Low-level output voltage,
SER OUT
IOH = 20 μA VCC = 5 V 0.001 0.01 V
IOH = 4 mA 0.25 0.4
IIH High-level input current VCC = 5 V, VI = VCC 0.2 μA
IIL Low-level input current VCC = 5 V, VI = 0 –0.2 μA
ICC Logic supply current VCC = 5 V,
No clock signal
All outputs off 0.1 1 μA
All outputs on 130 170
ICC(FRQ) Logic supply current at frequency fSRCK = 5 MHz, CL = 30 pF, all outputs on 300 µA
IDSX Off-state drain current VDS = 30 V, VCC = 5 V 0.1 μA
VDS = 30 V, TC = 125°C, VCC = 5 V 0.15 0.3
rDS(on) Static drain-source on-state resistance ID = 20 mA, VCC = 5 V, TA = 25°C, single channel ON 6 7.4 8.6 Ω
ID = 50 mA, VCC = 5 V, TA = 25°C, all channels ON 6.7 8.9 9.6
ID = 20 mA, VCC = 3.3 V, TA = 25°C, single channel ON 7.9 9.3 11.2
ID = 20 mA, VCC = 3.3 V, TA = 25°C, all channels ON 8.7 10.6 12.3
ID = 20 mA, VCC = 5 V, TA = 125°C, single channel ON 9.1 11.2 12.9
ID = 20 mA, VCC = 5 V, TA = 125°C, all channels ON 10.3 13 14.5
ID = 20 mA, VCC = 3.3 V, TA = 125°C, single channel ON 11.6 13.7 16.4
ID = 20 mA, VCC = 3.3 V, TA = 125°C, all channels ON 12.8 15.6 18.2
TSHUTDOWN Thermal shutdown trip point 150 175 200 °C
tHYS Hysteresis 15 °C

スイッチング特性

VCC = 5V、TJ = 25℃
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX 単位
tPLH 伝搬遅延時間、Gからの出力がLOWレベルからHIGHレベルへ CL = 30pF、ID = 48mA 210 ns
tPHL 伝搬遅延時間、Gからの出力がHIGHレベルからLOWレベルへ 75 ns
tr 立ち上がり時間、ドレイン出力 250 ns
tf 立ち下がり時間、ドレイン出力 200 ns
tpd 伝搬遅延時間、SRCK↓からSEROUTまで CL = 30pF、ID = 48mA 35 ns
Tor SEROUT立ち上がり時間(10%から90%へ) CL = 30pF 20 ns
Tof SEROUT立ち下がり時間(90%から10%へ) CL = 30pF 20 ns
f(SRCK) シリアルクロック周波数 CL = 30pF、ID = 20mA 10 MHz
TSRCK_WH SRCKパルス幅、HIGH 30 ns
TSRCK_WL SRCKパルス幅、LOW 30 ns
TLC6C5912-Q1 SER_IN_to_SER_OUT_Waveforms_SLIS141.gif Figure 1. SER INからSER OUTへの波形

SER INからSER OUTへの波形を、Figure 1に示します。出力信号は、シフト・レジスタ・クロック(SRCK)の立ち下がりエッジで現れます。これは、SER OUTに位相インバータが存在するためです(機能ブロック図を参照)。その結果、データがSER INからSER OUTへ転送されるにはSRCKの11.5周期分の時間が必要です。

TLC6C5912-Q1 Switching_Times_SLIS141.gif Figure 2. スイッチング時間と電圧波形

スイッチング時間と電圧波形を、Figure 2に示します。これらすべてのパラメータのテストは、Figure 12に示すテスト回路を使用して行われました。

代表的特性

Figure 5およびFigure 6の条件: 単一チャネルがオン、Figure 7Figure 8Figure 9の条件: すべてのチャネルがオン。
TLC6C5912-Q1 C001_SLIS141.png
Figure 3. 電源電流と周波数との関係
TLC6C5912-Q1 C003_SLIS141.png
Figure 5. ドレイン-ソース間のオン状態抵抗と
ドレイン電流との関係
TLC6C5912-Q1 C005_SLIS141.png
Figure 7. ドレイン-ソース間のオン状態抵抗と
ドレイン電流との関係
TLC6C5912-Q1 C007_SLIS141.png
Figure 9. ドレイン-ソース間のオン状態抵抗と
ドレイン電流との関係
TLC6C5912-Q1 C002_SLIS141.png
Figure 4. 電源電流と電源電圧との関係
TLC6C5912-Q1 C004_SLIS141.png
Figure 6. ドレイン-ソース間のオン状態抵抗と
ドレイン電流との関係
TLC6C5912-Q1 C006_SLIS141.png
Figure 8. ドレイン-ソース間のオン状態抵抗と
ドレイン電流との関係
TLC6C5912-Q1 C008_SLIS141.png
Figure 10. スイッチング時間と周囲温度との関係