JAJSF71D April 2018 – June 2022 TLIN1024-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN1024-Q1 デバイスはクワッド・ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。ウェイクアップおよび保護機能を内蔵しており、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987–4.2 規格に準拠しています。LINは単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。LINレシーバは、インライン・プログラミング用に 100kbps までのデータ・レートをサポートしています。TLIN1024-Q1 には、2 つの独立したデュアル LIN トランシーバ・ブロックがあります。VSUP1/2が、別々のデュアル・トランシーバ・ブロックを制御します。TLIN1024-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力の LIN プロトコル・データ・ストリームを LIN バス信号に変換します。レシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピン経由でマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。抵抗、静電放電 (ESD) 保護、フォルト保護機能を内蔵しているため、設計者はアプリケーションの基板面積を削減できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN1024-Q1 | VQFN (24) | 3.50mm × 5.50mm |