TLIN1039-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、車載ネットワークで一般的に使用されている単線式双方向バスです。TLIN1039-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 12V アプリケーションをサポートするように設計されています。
TLIN1039-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN1039-Q1 レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN1039-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスやピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN1039-Q1 | SOT-23 (8) (DDF) | 2.90mm × 1.60mm |