JAJSJ97C July 2020 – March 2022 TLIN2027-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN2027-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ・レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。TLIN2027-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。
LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN2027-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードを使うと超低消費電流を実現できます。このスリープ・モードは、LIN バスまたは EN ピンによってウェイクアップできます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN2027-Q1 | SOIC (D) (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSON (DRB) (8) | 3.00mm × 3.00mm |